Unidad portamecanismos cuadrada para altura de pavimento 55 mm

Código 7405039 | EAN 4012195674443

5 mm
9
Asidero
Descripción de producto
Descripción de producto
Salida de la caja GES9 con una altura de instalación fija de 55 mm para su uso en sistemas de conductos de instalación en locales secos con suelos lavados en seco en interiores. Dispone de dos cubetas para el montaje vertical de mecanismos Modul 45 y cuatro descargadores de tracción. Es necesario usar dos marcos de montaje para instalar los mecanismos Modul 45.

Los módulos de datos se instalan con un máximo de dos placas de montaje MPMT45 opcionales.

La caja portamecanismos está equipada con soportes de montaje universales.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Adecuado para canalización bajo pavimento
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento
Altura 59 mm
Altura de pavimento mín. 55 mm
Altura del piso mín. 58 mm
Ancho 263 mm
Ancho, dimensiones de montaje 242 mm
Ancho, dimensiones exteriores 263 mm
Apropiado para canal bajo suelo
Apropiado para instalación de suelo técnico
Apropiado para limpieza con agua no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico
Carga vertical, superficie grande hasta 5.000 N
Carga vertical, superficie pequeña hasta 3.000 N
Color negro grafito; RAL 9011
Con entalladura para revestimiento de suelo no
Cuidados del suelo seco
Dimensión 263x263x59
Espesor del revestimiento del suelo 5 mm
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 6,3663 kg CO2e / 1 Unidad
Longitud 263 mm
Longitud, dimensiones de montaje 242 mm
Longitud, dimensiones exteriores 263 mm
Marco para revestimiento del suelo
Material Poliamida
Mecanismo de apertura Asidero
Medida h 55 mm
Modelo de salida de cable Salida de cable giratoria
Modelo del marco marco protector de moqueta ,
Modelo para carga pesada no
Número de dispositivos instalables 8
Posibilidad de instalar una junta no
Profundidad de montaje 58 mm
Rango de sujeción D máx. 31 mm
Rango de sujeción D mín. 9 mm
Soportes para alojar cajas portamecanismos no
Tamaño nominal para unidades portamecanismos 9
Versión Cuadrado
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Espesor del revestimiento del suelo Tamaño nominal para unidades portamecanismos Mecanismo de apertura Color Código
GES9 55U V 7011 5 mm 9 Asidero gris hierro; RAL 7011 7405037
GES9 55U V 9011 5 mm 9 Asidero negro grafito; RAL 9011 7405039
Accesorios

Accesorios del sistema

Productos Tipo Código
Marco de montaje para cuatro mecanismos Modul 45® simples Marco de montaje para cuatro mecanismos Modul 45® simples MT45V 4 7408670
Marco de montaje para tres mecanismos Modul 45® simples Marco de montaje para tres mecanismos Modul 45® simples MT45V 3 7408672
Marco de montaje para combinación de mecanismos Modul 45® triple y simple Marco de montaje para combinación de mecanismos Modul 45® triple y simple MT45V 3+1 7408680
Marco de montaje para combinación de mecanismos Modul 45® doble y doble Marco de montaje para combinación de mecanismos Modul 45® doble y doble MT45V 2+2 7408682
Tabique separador, vertical Tabique separador, vertical MT45V TW 7408693
Marco de montaje para MT45V, prefabricado, con toma de tierra con enchufe Marco de montaje para MT45V, prefabricado, con toma de tierra con enchufe MT45V 3 3WS V 7408697
Placa de montaje 2 x tomas de datos tipo C para sistema 55 Placa de montaje 2 x tomas de datos tipo C para sistema 55 MPMT45 2C 7408705
Soporte de montaje - MT2 DBAP2 Soporte de montaje - MT2 DBAP2 MT2 DBAP2 7428232
Descargas

Descargar

No hay textos informativos disponibles para este producto