Marco de montaje para MT45V, prefabricado, con toma de tierra con enchufe

Código 7408697 | EAN 4012195763000

Descripción de producto
Descripción de producto
Marco de montaje prefabricado con tres tomas de corriente simples, para montar en soporte modular MT45V
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Adecuado para canalización bajo pavimento
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento
Apropiado para canal bajo suelo
Apropiado para instalación de suelo técnico
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico
Chapa de base no
Color negro grafito; RAL 9011
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,7463 kg CO2e / 1 Unidad
Material Poliamida
Modo de montaje del mecanismo Encajar
Posibilidad de descarga de tracción
Posibilidad de instalar una junta no
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Número de dispositivos instalables Código Cantidad Mín. ud. de venta
MT45V 3 3WS V 7408697
1 Unidad
Descargas

Descargar

MT45V 3 3WS V / 7408697
Descargar