Marco de montaje para cuatro mecanismos Modul 45® simples

Código 7408670 | EAN 4012195674498

Descripción de producto
Descripción de producto
Para el montaje de 4 mecanismos individuales Modul 45 en las cubetas de los conjuntos portamecanismos para altura de pavimento 55 mm.

El marco de montaje esté previsto para su uso con tomas de corriente 0º y para enchufes rectos (no conectores angulares).
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Adecuado para canalización bajo pavimento no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento no
Apropiado para canal bajo suelo no
Apropiado para instalación de suelo técnico no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico no
Chapa de base no
Color negro grafito; RAL 9011
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,0765 kg CO2e / 1 Unidad
Material Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Modo de montaje del mecanismo Encajar
Número de dispositivos instalables 4
Posibilidad de instalar una junta no
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Número de dispositivos instalables Código
MT45V 4 4 7408670
MT45V 3 3 7408672
MT45V 3+1 2 7408680
MT45V 2+2 2 7408682
Descargas

Descargar

REACH Declaración de conformidad MT45V 4 / 7408670 , 0.12MB , pdf
RoHS Declaración de conformidad MT45V 4 / 7408670 , 0.13MB , pdf

No hay textos informativos disponibles para este producto