Marco de montaje para combinación de mecanismos Modul 45® doble y doble

Código 7408682 | EAN 4012195674528

Descripción de producto
Descripción de producto
Para instalar una combinación de toma de corriente Modul 45 doble y una toma doble en un caja portamecanismos System 55 con soporte de montaje para la instalación vertical de mecanismos Modul45. El marco de montaje está previsto para su uso con tomas de corriente 0° para enchufes rectos (no conectores angulares).
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Adecuado para canalización bajo pavimento
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento
Apropiado para canal bajo suelo
Apropiado para instalación de suelo técnico
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico
Chapa de base no
Color negro grafito; RAL 9011
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,0613 kg CO2e / 1 Unidad
Material Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Modo de montaje del mecanismo Encajar
Número de dispositivos instalables 2
Posibilidad de descarga de tracción
Posibilidad de instalar una junta no
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Número de dispositivos instalables Código
MT45V 4 4 7408670
MT45V 3 3 7408672
MT45V 3+1 2 7408680
MT45V 2+2 2 7408682
Descargas

Descargar

REACH Declaración de conformidad MT45V 2+2 / 7408682 , 0.12MB , pdf
RoHS Declaración de conformidad MT45V 2+2 / 7408682 , 0.13MB , pdf

No hay textos informativos disponibles para este producto