- Descripción de producto
-
Descripción de productoSalida de la caja GES9 con una altura de instalación fija de 55 mm para su uso en sistemas de conductos de instalación en locales secos con suelos lavados en seco en interiores. Dispone de dos cubetas para el montaje vertical de mecanismos Modul 45 y cuatro descargadores de tracción. Es necesario usar dos marcos de montaje para instalar los mecanismos Modul 45.
Los módulos de datos se instalan con un máximo de dos placas de montaje MPMT45 opcionales.
La caja portamecanismos está equipada con soportes de montaje universales.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Adecuado para canalización bajo pavimento sí Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento sí Altura 59 mm Altura de pavimento mín. 55 mm Altura del piso mín. 58 mm Ancho 263 mm Ancho, dimensiones de montaje 242 mm Ancho, dimensiones exteriores 263 mm Apropiado para canal bajo suelo sí Apropiado para instalación de suelo técnico sí Apropiado para limpieza con agua no Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico sí Carga vertical, superficie grande hasta 5.000 N Carga vertical, superficie pequeña hasta 3.000 N Color gris hierro; RAL 7011 Con entalladura para revestimiento de suelo no Cuidados del suelo seco Dimensión 263x263x59 Espesor del revestimiento del suelo 5 mm Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 6,3617 kg CO2e / 1 Unidad Longitud 263 mm Longitud, dimensiones de montaje 242 mm Longitud, dimensiones exteriores 263 mm Marco para revestimiento del suelo sí Material Poliamida Mecanismo de apertura Asidero Medida h 55 mm Modelo de salida de cable Salida de cable giratoria Modelo del marco marco protector de moqueta , Modelo para carga pesada no Número de dispositivos instalables 8 Posibilidad de instalar una junta no Profundidad de montaje 58 mm Rango de sujeción D máx. 31 mm Rango de sujeción D mín. 9 mm Soportes para alojar cajas portamecanismos no Tamaño nominal para unidades portamecanismos 9 Versión Cuadrado - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos GES9 55U V 7011 / 7405037 , 0.23MB , pdfREACH Declaración de conformidad GES9 55U V 7011 / 7405037 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad GES9 55U V 7011 / 7405037 , 0.13MB , pdfHomologación Homologación VDE GES 55 , 0.18MB , pdf
English