- Descripción de producto
-
Descripción de productoTapeta para el montaje de 2 conectores de datos de los siguientes tipos:: Brand-Rex: módulo apantallado; EKU: E-Stone Modul; Dätwyler: KS-T, MS-K y KU-T Modul; R&M: Snap-In y Keystone Modul; Rutenbeck: UM y UMflex Modul; SETEC: MKJ, UKJ y XKJ Modul; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ y UMJ Modul.
Dimensiones de la abertura de montaje en mm: 19,30 x 14,80.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Adecuado para canalización bajo pavimento sí Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento sí Apropiado para canal bajo suelo sí Apropiado para instalación de suelo técnico sí Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico sí Campo identificativo no Chapa de base no Con entalladura para revestimiento de suelo no Conexión 2 casquillos de conexión de la técnica de datos de los siguientes tipos: Brand-Rex; EKU; Dätwyler; Rutenbeck; SETEC; Siemon TERA; Telegärtner Desacoplable no Dimensión 77x24x1,5 Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,1647 kg CO2e / 1 Unidad Marco para revestimiento del suelo no Material Acero inoxidable 1.4301 Modelo para carga pesada no Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento no Posibilidad de descarga de tracción sí Posibilidad de instalar una junta no Retráctil a nivel del suelo no Tipo de fijación Encajable - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos MPMT45 2C / 7408705 , 0.16MB , pdfREACH Declaración de conformidad MPMT45 2C / 7408705 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad MPMT45 2C / 7408705 , 0.13MB , pdfHomologación Homologación VDE GES , 0.12MB , pdfInstrucciones de montaje Service outlet for universal mounting GES9-3B GES-3S , 4.68MB , pdfInstrucciones de montaje Instrucciones de montaje de unidad portamecanismos de plástico GES9-3B, GES9-3S , 0.04MB , pdf
English