Placa de montaje 2 x tomas de datos tipo B para sistema 55

Código 7408703 | EAN 4012195693475

Descripción de producto
Descripción de producto
Tapeta para el montaje de 2 conectores de datos de los siguientes tipos: BTR: E-DAT Modul; Dätwyler: MS y MS-N Modul; Kerpen: VarioKeystone.
Dimensiones de la abertura de montaje en mm: 19,35/21,55 x 14,85.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Adecuado para canalización bajo pavimento
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento
Apropiado para canal bajo suelo
Apropiado para instalación de suelo técnico
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico
Campo identificativo no
Chapa de base no
Con entalladura para revestimiento de suelo no
Conexión 2 casquillos de conexión de la técnica de datos de los siguientes tipos BTR: módulo E-DAT; Dätwyler: módulo MS y MS-N; Kerpen: VarioKeystone
Desacoplable no
Dimensión 77x24x1,5
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,1583 kg CO2e / 1 Unidad
Marco para revestimiento del suelo no
Material Acero inoxidable 1.4301
Modelo para carga pesada no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento no
Posibilidad de descarga de tracción
Posibilidad de instalar una junta no
Retráctil a nivel del suelo no
Tipo de fijación Encajable
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Código
MPMT45 2A 7408701
MPMT45 2B 7408703
MPMT45 2C 7408705
MPMT45 2F 7408707
Descargas

Descargar

REACH Declaración de conformidad MPMT45 2B / 7408703 , 0.12MB , pdf
RoHS Declaración de conformidad MPMT45 2B / 7408703 , 0.13MB , pdf

No hay textos informativos disponibles para este producto