- Descripción de producto
-
Descripción de productoAmpliación de canal lista, para montar una unidad portamecanismos de tamaño 6. Está compuesta por una base de canal (con perfiles laterales y de apoyo en el pavimento), una tapa de canal con abertura de montaje cerrada de forma ciega y un final de canal. Se suministra con 3 ángulos de fijación de altura regulable, 3 piezas de anclaje y una pieza angular.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Abertura de montaje Para unidad portamecanismos Adecuado para canalización bajo pavimento no Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento no Adecuado para juntas de dilatación no Altura de canal máx. 110 mm Altura de canal mín. 60 mm Altura mínima de pavimento 60 Ancho 400 mm Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento sí Con conexión equipotencial no Con orificio de conexión sí Con saliente sí Con tabique de separación no Desacoplable no Fijación de tapa con retención no Grosor del material de la tapa 4 Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 47,7217 kg CO2e / 1 Unidad Longitud 473 mm Margen de nivelación máx. 110 mm Margen de nivelación mín. 60 mm Material Acero Medida a 201 mm Medida A 400 mm Medida b 253 mm Medida h 60 mm Número de aberturas de montaje 1 Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento no Orificio para la instalación de unidad de montaje Rectangular Posibilidad de instalar una junta sí Superficie Galvanizado en banda Tamaño nominal para unidades portamecanismos 6 Tapa abertura de montaje sí Tapa desmontable sí Tapas 1 - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos OKA-W A 6050 6 / 7424902 , 0.17MB , pdfDeclaración de conformidad UE OKA-W A 6050 6 / 7424902 , 0.13MB , pdfREACH Declaración de conformidad OKA-W A 6050 6 / 7424902 , 0.13MB , pdfRoHS Declaración de conformidad OKA-W A 6050 6 / 7424902 , 0.13MB , pdfHomologación Homologación VDE OKA , 0.18MB , pdf
English