Canal a ras de pavimento, ciego, altura 40-70 mm

Código 7424400 | EAN 4012195244127

2400 mm
40 mm
70 mm
3
Descripción de producto
Descripción de producto
Unidad de canal lista para el montaje con 3 tapas ciegas para la conducción de cables, compuesta por base de canal (con perfiles laterales y pared lateral metálica). La base dispone de bridas de sujeción para el montaje de paredes separadoras con conexión autoconductora. Se suministra con 6 ángulos de fijación de altura regulable, 6 piezas de anclaje y 3 juntas de tapa para los canales de ancho 200 y 300 ,o con juntas de tapa con soporte central ( 3 para los canales de ancho 400 y 6 para los canales de ancho 500 y 600). La tapa del canal se suministra atornillada.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Abertura de montaje Sin
Adecuado para juntas de dilatación no
Altura de canal máx. 70 mm
Altura de canal mín. 40 mm
Altura mínima de pavimento 40
Ancho 200 mm
Chapa de base
Con conexión equipotencial no
Con orificio de conexión no
Con saliente
Con tabique de separación no
Desacoplable no
Dimensión 2400x200x40
Fijación de tabique de separación encajar
Fijación de tapa con retención no
Grosor del material de la tapa 4
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 46,9561 kg CO2e / 1 Metro
Longitud 2400 mm
Margen de nivelación máx. 70 mm
Margen de nivelación mín. 40 mm
Material Acero
Número de conductos 2 St.
Número de paredes separadoras de quita y pon 1
Número de unidades de montaje previstas 3
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento no
Posibilidad de instalar una junta
Sección efectiva 2600 mm²
Superficie Galvanizado en banda
Tapa abertura de montaje no
Tapa desmontable
Tapas 3
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Longitud Ancho Altura de canal mín. Altura de canal máx. Tapas Código
OKA-W2004030 2400 mm 200 mm 40 mm 70 mm 3 7424400
OKA-W3004030 2400 mm 300 mm 40 mm 70 mm 3 7424402
OKA-W4004030 2400 mm 400 mm 40 mm 70 mm 3 7424404
OKA-W5004030 2400 mm 500 mm 40 mm 70 mm 3 7424406
OKA-W6004030 2400 mm 600 mm 40 mm 70 mm 3 7424408
Accesorios

Accesorios del sistema

Productos Tipo Código
Juego de piezas para bifurcación angular hacia la izquierda, altura 40-150 mm Juego de piezas para bifurcación angular hacia la izquierda, altura 40-150 mm OKA-G20040150FBL 7423950
Juego de piezas para bifurcación angular hacia la derecha, altura 40-150 mm Juego de piezas para bifurcación angular hacia la derecha, altura 40-150 mm OKA-G20040150FBR 7423970
Tapa final de canal, altura 40-150 mm Tapa final de canal, altura 40-150 mm OKA-G20040150ES 7424280
Juego de piezas para bifurcación de canal en T y en cruz Juego de piezas para bifurcación de canal en T y en cruz OKA FB2 TX 7424821
Ampliación lateral para GES9, altura 40-70 mm Ampliación lateral para GES9, altura 40-70 mm OKA-W A 4030 9 7424884
Ampliación lateral para GES9, altura 60-110 mm Ampliación lateral para GES9, altura 60-110 mm OKA-W A 6050 4 7424900
Ampliación lateral para GES6, altura 60-110 mm Ampliación lateral para GES6, altura 60-110 mm OKA-W A 6050 6 7424902
Tabique separador, altura del canal 40 mm Tabique separador, altura del canal 40 mm OKA2 TW 40 7401988
Ventosa, 300 N Ventosa, 300 N WZ 1029 7408634
Toma de tierra Toma de tierra 8AWR 6288704
Descargas

Descargar

Declaración de conformidad UE OKA-W2004030 / 7424400 , 0.13MB , pdf
Descargar

No hay textos informativos disponibles para este producto