UP Junta de 24 mm, caja portamecanismos

Tipo ZU 24-PR
Código 2003744
EAN 4012196715749
Código / Tipo
2003744 / ZU 24-PR

Ud. mín. envase: 25 Unidad

Unidad

Descripción

Anillo de ajuste para caja empotrable Ø 60 mm, para el atornillado.
  • Libre de halógenos: sin cloro, flúor ni bromo
  • Retardante de llama 650ºC
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Diámetro 60 mm
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Altura24 mm

Datos técnicos

A prueba de impactosno
Diámetro68 mm
Libre de halógenossí
Con tornillossí
Conforme a ROHSsí
Antiinflamablesegún la norma VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C
DimensiónØ60mm, H24mm
MaterialPoliestireno
ColorRojo tráfico
Serie de productosSerie WIN

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,0296 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,0296 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)

Modelos

ZU 24-PR
Código
2003744