UP Junta 12 mm, caja portamecanismos
Tipo ZU 12-PR
Código 2003742
EAN 4012196715732



Código / Tipo
2003742 / ZU 12-PR
Ud. mín. envase: 25 Unidad
25Unidad
Unidad
Descripción
Anillo de ajuste para caja empotrable Ø 60 mm, para el atornillado.
Datos técnicos
Dimensiones
| Altura | 12 mm |
|---|
Datos técnicos
| A prueba de impactos | no |
|---|---|
| Diámetro | 68 mm |
| Libre de halógenos | sí |
| Con tornillos | sí |
| Conforme a ROHS | sí |
| Antiinflamable | según la norma VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C |
| Dimensión | Ø60mm, H12mm |
| Material | Poliestireno |
| Color | Rojo tráfico |
| Serie de productos | Serie WIN |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0177 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0177 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Código
ZU 12-PR
2003742
ZU 12-PR
Código
2003742