Unión 48 mm

Tipo IBVE 35048
Código 7399898
EAN 4012196331864
Código / Tipo
Ancho
Ancho de canal mín.
Altura de canal mín.

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Para la unión de canales de instalación bajo suelo empotrados.
Con dos alojamientos ajustables para unidades de nivelación IBNEV.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud432 mm
Ancho105 mm
Altura86 mm
Medida B380 mm
Medida h48 mm

Datos técnicos

Ancho de canal mín.350 mm
Con conexión equipotencialsí
Adecuado para juntas de dilataciónno
VersiónLengüeta
Conforme a ROHSsí
Altura de canal mín.48 mm
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Serie de productosSerie IBK

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Embalaje sin plásticosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate5,5028 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)5,5028 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (4)
Descargar datos 3D (2)

Modelos

Ancho de canal mín.
IBVE 25048
Código
7399892
Ancho
105
Ancho de canal mín.
250
Altura de canal mín.
48
IBVE 35048
Código
7399898
Ancho
105
Ancho de canal mín.
350
Altura de canal mín.
48