T de control sin rosca
Tipo SKT16W ALU
Código 2047588
EAN 4012195957799




Código / Tipo
Medida L
Tamaño
Medida D
Ud. mín. envase: 5 Unidad
5Unidad
Unidad
Descripción
Pieza en T de control para derivaciones con tubo.
La tapa superior se puede extraer para facilitar el tendido de los cables y la realización de controles posteriores.
La tapa superior se puede extraer para facilitar el tendido de los cables y la realización de controles posteriores.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 72 mm |
|---|---|
| Medida L | 72 mm |
| Medida l | 16 mm |
| Medida D | 47,5 mm |
Datos técnicos
| Libre de halógenos | no |
|---|---|
| Tamaño | 16 |
| Superficie pulida | no |
| Superficie pulida | no |
| Versión | Clavija de enchufe |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | Ø16mm |
| Material | Aluminio fundido |
| Serie de productos | Tubos de metal |
Datos medioambientales
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8802 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,8802 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (3)
Modelos
Tipo
Medida L
Tamaño
Medida D
Código
SKT16W ALU
72
16
47,5
2047588
SKT20W ALU
102
20
65
2047589
SKT25W ALU
115
25
75
2047590
SKT32W ALU
156
32
96
2047591
SKT40W ALU
156
40
96
2047592
SKT50W ALU
194
50
124,5
2047593
Medida L
Tamaño
Medida D
SKT16W ALU
Código
2047588
Medida L
72
Tamaño
16
Medida D
47,5
SKT20W ALU
Código
2047589
Medida L
102
Tamaño
20
Medida D
65
SKT25W ALU
Código
2047590
Medida L
115
Tamaño
25
Medida D
75
SKT32W ALU
Código
2047591
Medida L
156
Tamaño
32
Medida D
96
SKT40W ALU
Código
2047592
Medida L
156
Tamaño
40
Medida D
96
SKT50W ALU
Código
2047593
Medida L
194
Tamaño
50
Medida D
124,5