Cajas portamecanismos y de conexión
Filtro
Clasificación
Color
Altura
Número de entradas
Diámetro
Para diámetro de tubo
Diámetro orificio de fresado
Tipo de entrada a la carcasa
Ancho
Longitud
Material
Clase de protección
Sección nominal máx.
Sección nominal mín.
15 Artículo
(15 Modelos)
HW Caja portamecanismos para paredes huecas 61, CEE/PERILEX, con anillo obturador

HW Caja portamecanismos para paredes huecas 61, CEE/PERILEX, con tapa

Cajas de conexión para paredes técnicas (pladur)

HW Caja portamecanismos para paredes huecas 35

HW Caja portamecanismos para paredes huecas 47

HW Caja portamecanismos para paredes huecas HG 61

HW Caja portamecanismos para paredes huecas 61, CEE/PERILEX

HW Caja portamecanismos para paredes huecas 47, doble

HW Cajas portamecanismos para paredes huecas 47, hermética

HW Caja portamecanismos para paredes huecas 61, hermética

Caja de pared hueca de protección contra incendios HG 47-LF, hermética

Caja ignífuga para paredes huecas HG 61-LF, hermética

Juego de reequipamiento de protección contra incendios ZH 47-F

Kit de actualización para protección contra el fuego ZH 61-F

Tapa ignífuga ZH 60-DF