Tubos para la instalación eléctrica conexión enchufable
Filtro
Clasificación
Superficie
Diámetro exterior
Rango de temperatura máx.
Tamaño
Los tubos para la instalación eléctrica, también denominados tubos vacíos o tubos de instalación, son la base de la infraestructura electrotécnica. Los tubos para la instalación eléctrica de OBO, con la práctica conexión enchufable, proporcionan flexibilidad y simplificación del trabajo de instalación, así como la posibilidad de instalaciones posteriores. El interior de los tubos para instalación eléctrica de aluminio es totalmente liso, por lo que el instalador puede introducir fácilmente cables y líneas. En la producción de tubos de acero se forma normalmente un saliente debido a la costura de soldadura. En los tubos de instalación de OBO esta molesta rebaba se elimina directamente tras la soldadura. De este modo el interior del tubo de instalación eléctrica es liso y el trabajo es especialmente efectivo.
Los sistemas de tubos de instalación OBO Betterman se fabrican y se verifican según la norma IEC EN 61386 "Sistemas de tubos para la conducción de cables" y la IEC EN 60423 "Sistemas de tubos para la conducción de cables. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones
eléctricas y roscas para tubos y accesorios".

Tubos de aluminio para instalación eléctrica: carga mecánica y mantenimiento de función en caso de incendio
Los tubos para instalación eléctrica de aluminio de OBO son especialmente adecuados para aplicaciones bajo condiciones industriales duras: protegen de forma fiable contra cargas mecánicas muy fuertes durante la conducción de cables. Las distintas propiedades de materiales y calidades de superficies, desde galvanizadas hasta lacadas, permiten una adecuación óptima a los requisitos de cada entorno. Además, los tubos para instalación eléctrica de la gama OBO garantizan el mantenimiento de la función eléctrica hasta E30/E90. Esto les cualifica para la vinculación con dispositivos relevantes para la seguridad, como los sistemas de detección de incendios, la iluminación de emergencia o los sistemas de ventilación.
La gama de OBO se completa con los tubos de aluminio y acero inoxidable para la instalación eléctrica con conexión enchufable. La gama de tubos para instalación eléctrica va acompañada de los codos y manguitos adecuados. Además, son compatibles con el variado programa de accesorios de OBO, por lo que pueden adaptarse a cualquier requisito de instalación.