Tapas
Filtro
Clasificación
Versión
Modelo de polos
Máxima tensión de funcionamiento CA
Máxima tensión de funcionamiento CC
Intensidad nominal de descarga (8/20 µs)
Autorizaciones
22 Artículo
(47 Modelos)
CoordinatedLightningController, parte activa

Descargador combinado con indicación de función

Tapa del descargador de sobretensiones sin corriente de fuga

Parte activa descargador de sobretensiones V10

Parte activa descargador de sobretensiones V20

Combi Controller V25B

Parte activa descargador de sobretensiones V20

Parte activa descargador combinado V50, 280 V

Parte activa NPE - C50

parte activa V20

Parte activa C20

Carcasa para instalación fotovoltaica con 4 portafusibles, sin componentes

parte activa V50

Descargador de sobretensiones V10 280 V

Descargador de sobretensiones con señalización remota V20+NPE

Descargador de sobretensiones con señalización remota V20

Abrazadera a presión ISO 3052, 1 conductor, gris claro

Parte superior PDP, 2 polos, con OS

Protección enchufable de líneas de datos, 2 polos, puesta a tierra directa, con OS, 24 V

Cinta adhesiva KB

Parte superior MCF-P

Pieza superior MCF-P-NPE