Perfil perforado GTP
Tipo 2064 GTPL 2M
Código 1115065
EAN 4012195044352




Código / Tipo
1115065 / 2064 GTPL 2M
Longitud
2000 mm
Versión
perforado
Ud. mín. envase: 2 m
2m
m
Descripción
Riel G G32 según DIN EN 50035 (anteriormente, DIN 46277 parte 1) Ancho del riel portante 32 mm
Ancho del riel portante 32 mm.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 2000 mm |
|---|---|
| Ancho | 32 mm |
| Altura | 15 mm |
Datos técnicos
| Grosor del material | 1,5 mm |
|---|---|
| Distancia central entre orificios | 25 mm |
| Modelo de carriles | Perfil G |
| Forma del orificio (ETIM) | Agujero alargado |
| Versión | perforado |
| Paquete | 20 m |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 2000x32x15 |
| Superficie | Galvanizado, pasivado transparente |
| Material | Acero |
| Serie de productos | Sistema de perfiles |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,3353 kg CO2e / 1 Metro |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,3353 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metro |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Versión
Código
2064 GTPL 2M
2000
perforado
1115065
2064 GTPL 2M
Código
1115065
Longitud
2000
Versión
perforado