Perfil para montaje de módulos FV, instalación en suelo
Tipo TP 1050 FT
Código 5900510
EAN 4012197396947



Código / Tipo
5900510 / TP 1050 FT
Longitud
5925 mm
PLAZO DE ENTREGA BAJO CONSULTA
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Perfil para montar módulos fotovoltaicos en sistemas de instalación en suelo. Montaje del perfil en soportes premontados con conectores transversales KV FT. Montaje de los módulos FV en el perfil con abrazaderas finales y/o intermedias. Conexión de varios perfiles con conector longitudinal LV FT o conector transversal KV FT, atornillable.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 5925 mm |
|---|---|
| Ancho | 40 mm |
| Altura | 80 mm |
Datos técnicos
| Dimensión | 40x80x5925 |
|---|---|
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
| Canal de cable integrado | no |
| Canal de cable opcional | no |
| Momento de resistencia Wx | 10600 mm³ |
| Momento de resistencia Wy | 5200 mm³ |
| Anchura mín. de módulo | 1040 mm |
| Anchura máx. de módulo | 1050 mm |
| Serie de productos | Magic PV Field |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 40,7752 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 40,7752 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accesorios
Accesorios del sistema
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
VT 10S FT
5901550
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
VT 10M FT
5901552
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
VT 10L FT
5901554
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
VT 25S FT
5901556
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
VT 25M FT
5901558
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
VT 25L FT
5901560
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Tipo
VT 10S FT
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Tipo
VT 10M FT
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Tipo
VT 10L FT
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Código
TP 1050 FT
5925
5900510
TP 1050 FT
Código
5900510
Longitud
5925