Perfil de apoyo 100 FS

Tipo STP Z 1020 FS
|
Código 6044583
|
EAN 4012196341733

Descripción

Perfil de soporte para montaje en inclinación del sistema de bandejas portacables transitable BKRS en el suelo. El perfil Z hay que instalarlo en el montaje en inclinación en ambos lados.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud200 mm
Ancho200 mm
Altura100 mm
Medida L200 mm

Datos técnicos

Acero inoxidable, barnizadono
Grosor del material2 mm
Conforme a ROHS
Dimensión100x200
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Colorzinc

Datos medioambientales

1,2834 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
Embalaje totalmente de cartón reciclado
Embalaje sin plástico
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate1,2834 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)1,2834 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios de montaje
Tipo
FRSB 6x12 F

Ud. mín. envase: 100 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

Longitud
STP Z 1010 FS
Código
6044581
Longitud
100
STP Z 1020 FS
Código
6044583
Longitud
200
STP Z 1030 FS
Código
6044585
Longitud
300
STP Z 1040 FS
Código
6044587
Longitud
400
STP Z 1050 FS
Código
6044589
Longitud
500
STP Z 1060 FS
Código
6044591
Longitud
600
STP Z 10300 FS
Código
6044596
Longitud
3000