Perfil CL2512, ranura de 11 mm, FS, ciego
Tipo AL2512UP2000FS
|Código 1117033
|EAN 4012195046578




Código / Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Grosor del material
Superficie
Material
Ud. mín. envase: 2 m
2m
m
Descripción
Perfil en C para cargas ligeras de cableado, en combinación con abrazaderas para conducciones múltiples o abrazaderas sobre perfil con patillas tipo N. También se utiliza en el montaje de armarios de distribución.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 2000 mm |
|---|---|
| Ancho | 25 mm |
| Altura | 12 mm |
| Medida L | 2000 mm |
Datos técnicos
| Ancho de ranura | 11 mm |
|---|---|
| Grosor del material | 1,5 mm |
| Statischer Wert A | 0,77 cm² |
| Statischer Wert ly | 0,14 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 0,59 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 0,19 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 0,47 cm³ |
| Forma de perfil | C = perfil |
| Tipo de perforación | Sin |
| Con perforación | no |
| Con dentado | no |
| Paquete | 20 m |
| Versión | Perfil simple |
| Dimensión | 2000x25x12 |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
Datos medioambientales
1,304 kg CO2e / 1 MetroHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,304 kg CO2e / 1 Metro |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,304 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Metro |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Accesorios
Accesorios de montaje
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (2)
Modelos
Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Grosor del material
Superficie
Material
Código
AL2512UP2000FT
2000
25
12
1,5
Galvanizado por inmersión en caliente
Acero
1117025
AL2512UP2000FS
2000
25
12
1,5
Galvanizado en banda
Acero
1117033
AL2512UP2000A2
2000
25
12
1,5
Acero inoxidable 1.4301
1117068
Superficie
Material
AL2512UP2000FT
Código
1117025
Longitud
2000
Ancho
25
Altura
12
Grosor del material
1,5
Superficie
Galvanizado por inmersión en caliente
Material
Acero
AL2512UP2000FS
Código
1117033
Longitud
2000
Ancho
25
Altura
12
Grosor del material
1,5
Superficie
Galvanizado en banda
Material
Acero
AL2512UP2000A2
Código
1117068
Longitud
2000
Ancho
25
Altura
12
Grosor del material
1,5
Material
Acero inoxidable 1.4301