Perfil ciego GTP

Tipo 2064 GTP 2M
Código 1115057
EAN 4012195044291
Código / Tipo
1115057 / 2064 GTP 2M
Longitud
2000 mm
Versión
ciego

Ud. mín. envase: 2 m

m

Descripción

Perfil G G32 según DIN EN 60715 (anteriormente, DIN EN 50035).

Ancho del riel portante 32 mm.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Conformidad RoHS
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud2000 mm
Ancho32 mm
Altura15 mm

Datos técnicos

Grosor del material1,5 mm
Modelo de carrilesPerfil G
Forma del orificio (ETIM)Sin
Versiónciego
Paquete20 m
Conforme a ROHSsí
Dimensión2000x32x15
SuperficieGalvanizado, pasivado transparente
MaterialAcero
Serie de productosSistema de perfiles

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate1,3258 kg CO2e / 1 Metro
CO₂ Footprint (GWP)1,3258 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitMetro
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

2064 GTP 2M
Código
1115057
Longitud
2000
Versión
ciego