Pasacables
Tipo DDBKR FS
|Código 6049229
|EAN 4012197446185



Código / Tipo
6049229 / DDBKR FS
Longitud
3000 mm
Ancho
141 mm
Espesor de chapa
2 mm
Ud. mín. envase: 3 m
3m
m
Descripción
Cubrecables para proteger los cables y líneas en el suelo. Forma de techo ligero, chapa ondulada de acero, montaje directo al suelo en interiores.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho | 141 mm |
| Altura | 23 mm |
| Medida L | 3000 mm |
| Medida B | 141 mm |
| Medida W | 141 mm |
Datos técnicos
| Espesor de chapa | 2 mm |
|---|---|
| Dimensión | 141x23x3000 |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
| Serie de productos | Serie BKRS |
Datos medioambientales
5,8558 kg CO2e / 1 MetroHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 5,8558 kg CO2e / 1 Metro |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 5,8558 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metro |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Ancho
Espesor de chapa
Código
DDBKR FS
3000
141
2
6049229
DDBKR FS
Código
6049229
Longitud
3000
Ancho
141
Espesor de chapa
2