Modalnet, módulo de ampliación, doble
Tipo WG-MK RW
|Código 6109905
|EAN 4012195125747



Código / Tipo
6109905 / WG-MK RW
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Módulo de ampliación compuesto de parte inferior de la carcasa y tapa para el alojamiento de mecanismos Modul 45 con ancho modular doble = 90 mm.
Datos técnicos
Datos técnicos
| Conforme a ROHS | sí |
|---|---|
| Dimensión | 60x130x64 |
| Material | Policarbonato |
| Color | blanco puro; RAL 9010 |
Datos medioambientales
0,4655 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4655 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,4655 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Código
WG-MK RW
6109905
WG-MK RW
Código
6109905