Grapa de plástico

31 Artículo

  (75 Modelos)
2 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2004, gris claro
4 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2006, gris claro
2 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2014, gris claro
2 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2011, gris claro
2 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2005, gris claro
3 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2007, gris claro
6 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2008, gris claro
8 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2009, gris claro
5 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2010, gris claro
4 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2012, gris claro
2 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2016, gris claro
2 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2018, gris claro
2 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2020, gris claro
2 ModelosAbrazadera semirredonda, mediacaña de plástico simple, A2
2 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2005, blanco puro
4 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2006, blanco puro
3 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2007, blanco puro
2 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2008, blanco puro
2 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2009, blanco puro
2 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2010, blanco puro
2 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2011, blanco puro
2 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2012, blanco puro
2 ModelosGrapa con clavo ISO tipo 2014, blanco puro
Código 2226219 | EAN 4012195216674Grapa con clavo ISO tipo 2016, blanco puro
Código 2226308 | EAN 4012195216797Grapa con clavo ISO tipo 2018, blanco puro
Código 2226405 | EAN 4012195216919Grapa con clavo ISO tipo 2020, blanco puro
Código 2232146 | EAN 4012195336372Grapa con clavo ISO tipo 2007, negro
Código 2232170 | EAN 4012195336310Grapa con clavo ISO tipo 2008, negro
Código 2232219 | EAN 4012195336198Grapa con clavo ISO tipo 2009, negro
Código 2232235 | EAN 4012195336136Grapa con clavo ISO tipo 2010, negro