Grapillón, gris claro
Tipo 2006 35 LGR SP
Código 2227371
EAN 4012195606970



Código / Tipo
para diámetro de cable
Longitud de clavo
para diámetro de clavo
Ud. mín. envase: 200 Unidad
200Unidad
Unidad
Descripción
Grapa corta con clavo ISO
Datos técnicos
Datos técnicos
| para diámetro de cable | 6 mm |
|---|---|
| A prueba de impactos | no |
| Libre de halógenos | sí |
| endurecido | sí |
| Abrazadera doble | no |
| Con clavo | sí |
| Longitud de clavo | 35 mm |
| para diámetro de clavo | 2,0x35 |
| Transparente | no |
| Ejecución | Redondo (para conductor redondo) |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 6mm, L35 |
| Material | Polipropileno |
| Color | Gris claro, RAL 7035 |
| Bloqueo de tubo | no |
| Serie de productos | Clavo-Fix |
Dimensiones
| Medida L | 12,5 mm |
|---|---|
| Medida B | 8 mm |
| Medida H | 8,1 mm |
Datos medioambientales
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0033 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0033 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
para diámetro de cable
Longitud de clavo
para diámetro de clavo
Color
Código
2006 35 LGR SP
6
35
2,0x35
Gris claro, RAL 7035
2227371
2006 25 LGR
6
25
2,0x25
Gris claro, RAL 7035
2227428
2006 35 LGR
6
35
2,0x35
Gris claro, RAL 7035
2227436
2006 25 LGR SP
6
25
2,0x25
Gris claro, RAL 7035
2227460
Longitud de clavo
para diámetro de clavo
2006 35 LGR SP
Código
2227371
para diámetro de cable
6
Longitud de clavo
35
para diámetro de clavo
2,0x35
Color
Gris claro, RAL 7035
2006 25 LGR
Código
2227428
para diámetro de cable
6
Longitud de clavo
25
para diámetro de clavo
2,0x25
Color
Gris claro, RAL 7035
2006 35 LGR
Código
2227436
para diámetro de cable
6
Longitud de clavo
35
para diámetro de clavo
2,0x35
Color
Gris claro, RAL 7035
2006 25 LGR SP
Código
2227460
para diámetro de cable
6
Longitud de clavo
25
para diámetro de clavo
2,0x25
Color
Gris claro, RAL 7035