Masilla aislante
Tipo 115 GR-GN
Código 2340038
EAN 4012195228011



Código / Tipo
2340038 / 115 GR-GN
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
En barras.
Masilla de sellado, permanentemente elástica de base polimérica y mineral, para rellenar espacios vacíos durante los trabajos de instalación, por ejemplo, prensaestopas o componentes similares, para evitar que penetre la suciedad y la humedad.
Color: verde-gris
Caracterísiticas de la masilla de sellado:
• libre de halógenos, ácidos y silicona
• se puede preparar incluso con bajas temperaturas
• resistencia a temperaturas permanentes de hasta +80 °C
• evita la corrosión
• baja absorción de agua
• buenas propiedades aislantes
• resistencia dieléctrica 16 kV/mm según VDE 0291 parte 2
• se puede almacenar casi sin limitación alguna
Masilla de sellado, permanentemente elástica de base polimérica y mineral, para rellenar espacios vacíos durante los trabajos de instalación, por ejemplo, prensaestopas o componentes similares, para evitar que penetre la suciedad y la humedad.
Color: verde-gris
Caracterísiticas de la masilla de sellado:
• libre de halógenos, ácidos y silicona
• se puede preparar incluso con bajas temperaturas
• resistencia a temperaturas permanentes de hasta +80 °C
• evita la corrosión
• baja absorción de agua
• buenas propiedades aislantes
• resistencia dieléctrica 16 kV/mm según VDE 0291 parte 2
• se puede almacenar casi sin limitación alguna
Datos técnicos
Datos técnicos
| Conforme a ROHS | sí |
|---|---|
| Embalaje | Polvo |
| Versión | Base mineral |
| Dimensión | ca.100g |
| Color | natural |
| Serie de productos | Tornillos de accesorios |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (2)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Código
115 GR-GN
2340038
115 GR-GN
Código
2340038