Curva 90°, Rosca PG
Tipo 107 W PG 9 PA
Código 2029901
EAN 4012195445395



Código / Tipo
Medida de rosca PG interior
Medida de rosca PG exterior
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
Codos con rosca PG interna y externa según DIN 40430.
El codo se pueden completar con 2 anillos de presión 107/D de acero, una junta 107/A o 107/B y un tornillo a presión 107/E para crear un prensaestopas angular.
El codo se pueden completar con 2 anillos de presión 107/D de acero, una junta 107/A o 107/B y un tornillo a presión 107/E para crear un prensaestopas angular.
Datos técnicos
Dimensiones
| Medida D1 | 19,5 mm |
|---|---|
| Medida D2 | 11,5 mm |
| Medida A | 18,5 mm |
| Medida B | 10,5 mm |
| Medida L1 | 11 mm |
| Medida L2 | 9 mm |
| Medida L3 | 19 mm |
Datos técnicos
| Rosca | Pg 9 |
|---|---|
| Medida de rosca PG interior | 9 |
| Medida de rosca PG exterior | 9 |
| Forma constructiva | Con rosca |
| Conforme a ROHS | sí |
| Rango de temperatura | -20 °C |
| Rango de temperatura máx. | 65 °C |
| Antiinflamable | según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C |
| Dimensión | PG9 |
| Material | Poliamida |
| Color | Gris claro |
| Serie de productos | V-TEC |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0243 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0243 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Medida de rosca PG interior
Medida de rosca PG exterior
Código
107 W PG 9 PA
9
9
2029901
107 W PG11 PA
11
11
2029928
107 W PG13.5 PA
13,5
13,5
2029936
107 W PG16 PA
16
16
2029944
107 W PG21 PA
21
21
2029952
Medida de rosca PG interior
Medida de rosca PG exterior
107 W PG 9 PA
Código
2029901
Medida de rosca PG interior
9
Medida de rosca PG exterior
9
107 W PG11 PA
Código
2029928
Medida de rosca PG interior
11
Medida de rosca PG exterior
11
107 W PG13.5 PA
Código
2029936
Medida de rosca PG interior
13,5
Medida de rosca PG exterior
13,5
107 W PG16 PA
Código
2029944
Medida de rosca PG interior
16
Medida de rosca PG exterior
16
107 W PG21 PA
Código
2029952
Medida de rosca PG interior
21
Medida de rosca PG exterior
21