Cubeta universal UT4, longitud de sistema 208 mm
Tipo UT4
Código 7408725
EAN 4012196435258





Código / Tipo
7408725 / UT4
Longitud
208 mm
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Cubeta universal con dos bridas para evitar descargas de tracción del cable para el montaje de una instalación eléctrica en unidades portamecanismos con tamaños nominales R7, R9 y 9.
Las tapas y accesorios deben pedirse por separado.
Las tapas y accesorios deben pedirse por separado.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 208 mm |
|---|---|
| Ancho | 76 mm |
| Altura | 36 mm |
Datos técnicos
| Número de entradas | 4 |
|---|---|
| Número de dispositivos instalables | 4 |
| Tecnología de instalación | Módulo M45 |
| Número de descargas de tracción | 2 |
| Versión | Cubeta |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 208x76x36 |
| Material | Poliamida |
| Color | negro grafito; RAL 9011 |
| Serie de productos | Soporte universal UT |
Datos medioambientales
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4822 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,4822 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (4)
Descargar datos 3D (2)
Modelos
Tipo
Longitud
Código
UT4
208
7408725
UT4
Código
7408725
Longitud
208