Cubeta universal UT3, longitud de sistema 165 mm
Tipo UT3
Código 7408721
EAN 4012196435272




Código / Tipo
7408721 / UT3
Longitud
165 mm
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Cubeta universal con dos descargas de tracción para el montaje de una instalación eléctrica en unidades portamecanismos con tamaños nominales 2, R4, 4, 6 y R7.
Las tapas y accesorios deben pedirse por separado.
Las tapas y accesorios deben pedirse por separado.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 165 mm |
|---|---|
| Ancho | 76 mm |
| Altura | 36 mm |
Datos técnicos
| Número de entradas | 4 |
|---|---|
| Número de dispositivos instalables | 3 |
| Tecnología de instalación | Módulo M45 |
| Número de descargas de tracción | 2 |
| Versión | Cubeta |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 165x76x36 |
| Material | Poliamida |
| Color | negro grafito; RAL 9011 |
| Serie de productos | Soporte universal UT |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3922 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,3922 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (2)
Modelos
Tipo
Longitud
Código
UT3
165
7408721
UT3
Código
7408721
Longitud
165