Clavo N con rosca G
Tipo FNAII 6x30M6/5
Código 3499020
EAN 4012197507367



Código / Tipo
Ud. mín. envase: 100 Unidad
100Unidad
Unidad
Descripción
Clavo con rosca para anclar, por ejemplo, revestimientos de protección contra incendios, carriles de montaje, abrazaderas metálicas y subestructuras de madera y metal, etc., en paredes y techos de hormigón fisurado, tanto en interiores como en exteriores. Para introducir mediante golpe con martillo. Cuando se aplica tensión, el anclaje de clavo se expande automáticamente y se fija en el pozo. No se oxida y ofrece una alta resistencia a la corrosión. Probado según técnica de protección contra el fuego, clase de resistencia al fuego R 120 según autorización técnica europea ETA-06/0175.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Medida L | 55 mm |
Datos técnicos
| Rosca métrica | 6 |
|---|---|
| Diámetro del agujero | 6 mm |
| Rosca | M6 |
| Autorroscante | no |
| Autorizaciones disponibles | sí |
| Dispositivo de fijación | Otros |
| Espesor de apriete | 10 mm |
| Versión | Percusión |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 6x50 |
| Superficie | electrozincado |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
| Apropiado para material de construcción | Ladrillo silicocalcáreo, Hormigón, Piedra natural |
| Modo de montaje taco, anclaje | Montaje pasante |
| Min. drill hole depth | 36 mm |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Declaraciones (4)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Rosca
Código
FNAII 6x30M6/5A4
M6
3499024
FNAII 6x30M6/5A5
M6
3499026
FNAII 6x30M6/5
M6
3499020
FNAII 6x30M6/5A4
Código
3499024
Rosca
M6
FNAII 6x30M6/5A5
Código
3499026
Rosca
M6
FNAII 6x30M6/5
Código
3499020
Rosca
M6