Carril DIN, perforado GTP
Tipo 2069 15 2.2 GTPL
Código 1115596
EAN 4012195045199




Código / Tipo
1115596 / 2069 15 2.2 GTPL
Longitud
2000 mm
Versión
perforado
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero
Ud. mín. envase: 2 m
2m
m
Descripción
Carril DIN 35 x 15 mm según DIN EN 60715 (anteriormente, DIN EN 50022).
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 2000 mm |
|---|---|
| Ancho | 35 mm |
| Altura | 15 mm |
Datos técnicos
| Grosor del material | 2,25 mm |
|---|---|
| Distancia central entre orificios | 25 mm |
| Modelo de carriles | Carril soporte DIN EN 60715 |
| Forma del orificio (ETIM) | Agujero alargado |
| Versión | perforado |
| Paquete | 20 m |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 2000x35x15 |
| Superficie | Galvanizado, pasivado transparente |
| Material | Acero |
| Serie de productos | Sistema de perfiles |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6517 kg CO2e / 1 Metro |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,6517 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metro |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Versión
Superficie
Material
Código
2069 15 2.2 GTPL
2000
perforado
Galvanizado, pasivado transparente
Acero
1115596
2069 15 2.2 GTPL
Código
1115596
Longitud
2000
Versión
perforado
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero