Carril DIN, perforado GTP
Tipo 2069 15 1.5 GTPL
Código 1115456
EAN 4012195044895



Código / Tipo
Longitud
Superficie
Ud. mín. envase: 2 m
2m
m
Descripción
Carril DIN 35 x 15 mm según EN 60715 (antes DIN EN 50022), pero con un espesor de material de 1,5 mm.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 2000 mm |
|---|---|
| Ancho | 35 mm |
| Altura | 15 mm |
Datos técnicos
| Grosor del material | 1,5 mm |
|---|---|
| Distancia central entre orificios | 25 mm |
| Modelo de carriles | Carril soporte DIN EN 60715 |
| Forma del orificio (ETIM) | Agujero alargado |
| Versión | perforado |
| Paquete | 20 m |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 2000x35x15 |
| Superficie | Galvanizado, pasivado transparente |
| Material | Acero |
| Serie de productos | Sistema de perfiles |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1932 kg CO2e / 1 Metro |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,1932 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metro |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Versión
Superficie
Material
Código
2069 15 1.5 GTPL
2000
perforado
Galvanizado, pasivado transparente
Acero
1115456
2069 15 1.5 FS
2000
perforado
Galvanizado en banda
Acero
1115460
Superficie
2069 15 1.5 GTPL
Código
1115456
Longitud
2000
Versión
perforado
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero
2069 15 1.5 FS
Código
1115460
Longitud
2000
Versión
perforado
Superficie
Galvanizado en banda
Material
Acero