Carril DIN, perforado

Tipo 2069 6,2 2M GTPL
Código 1115860
EAN 4012197407414

Descripción

Carril DIN perforado 35 x 7,5 mm para la instalación de equipos eléctricos como interruptores automáticos, fuentes de alimentación, disyuntores, relés, dispositivos de protección contra sobretensiones o bornes de conexión. Perforación 6,2 x 18 mm. Según DIN EN 60715 (anteriormente DIN EN 50022).



  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Ranura 35 mm

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud2000 mm
Ancho35 mm
Altura7,5 mm

Datos técnicos

Grosor del material1 mm
Distancia central entre orificios25 mm
Modelo de carrilesCarril soporte DIN EN 60715
Forma del orificio (ETIM)Agujero alargado
Versiónperforado
Paquete50 m
Conforme a ROHSsí
Dimensión2000x35x7,5
SuperficieGalvanizado, pasivado transparente
MaterialAcero
Colorzinc
Serie de productosSistema de perfiles

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)

Modelos

Superficie
2069 6,2 2M GTPL
Código
1115860
Longitud
2000
Versión
perforado
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero
2069 2M GTPL
Código
1115669
Longitud
2000
Versión
perforado
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero
2069 L 2M FS
Código
1115804
Longitud
2000
Versión
perforado
Superficie
Galvanizado en banda
Material
Acero