Carril DIN, no perforado GTP
Tipo 46277 GTP
Código 1115332
EAN 4012195044598



Código / Tipo
1115332 / 46277 GTP
Longitud
2000 mm
Versión
ciego
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero
Ud. mín. envase: 2 m
2m
m
Descripción
Carril DIN 15 x 5 mm según EN 60715 (antes DIN EN 50045).
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 2000 mm |
|---|---|
| Ancho | 15 mm |
| Altura | 5 mm |
Datos técnicos
| Grosor del material | 1 mm |
|---|---|
| Modelo de carriles | Carril soporte DIN EN 60715 |
| Forma del orificio (ETIM) | Sin |
| Versión | ciego |
| Paquete | 50 m |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 2000x15x5 |
| Superficie | Galvanizado, pasivado transparente |
| Material | Acero |
| Serie de productos | Sistema de perfiles |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3044 kg CO2e / 1 Metro |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,3044 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metro |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Versión
Superficie
Material
Código
46277 GTP
2000
ciego
Galvanizado, pasivado transparente
Acero
1115332
46277 GTP
Código
1115332
Longitud
2000
Versión
ciego
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero