Carril DIN, no perforado

Tipo 2069 3M BK
|
Código 1115855
|
EAN 4012195871453

Descripción

Carril DIN 35 x 7,5 mm según DIN EN 60715 (anteriormente, DIN EN 50022).
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Conformidad RoHS
  • Ranura 35 mm
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud3000 mm
Ancho35 mm
Altura7,5 mm

Datos técnicos

Grosor del material1 mm
Modelo de carrilesCarril soporte DIN EN 60715
Forma del orificio (ETIM)Sin
Versiónciego
Dimensión3000x35x7,5
SuperficiePulido
MaterialAcero

Datos medioambientales

0,6227 kg CO2e / 1 MetroHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,6227 kg CO2e / 1 Metro
CO₂ Footprint (GWP)0,6227 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared Unit (LCA)Metro
Declared Unit Quantity (LCA)1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

Longitud
Superficie
2069 2M BK
Código
1115618
Longitud
2000
Versión
ciego
Superficie
Pulido
Material
Acero
2069 2M FS
Código
1115626
Longitud
2000
Versión
ciego
Superficie
Galvanizado en banda
Material
Acero
2069 2M GTP
Código
1115650
Longitud
2000
Versión
ciego
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero
2069 1M FS
Código
1115677
Longitud
1000
Versión
ciego
Superficie
Galvanizado en banda
Material
Acero
2069 1M GTP
Código
1115685
Longitud
1000
Versión
ciego
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero
2069 3M BK
Código
1115855
Longitud
3000
Versión
ciego
Superficie
Pulido
Material
Acero