Carril DIN, no perforado
Tipo 2069 2M BK
Código 1115618
EAN 4012195045250



Código / Tipo
Longitud
Superficie
Ud. mín. envase: 2 m
2m
m
Descripción
Carril DIN 35 x 7,5 mm según DIN EN 60715 (anteriormente, DIN EN 50022).
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 2000 mm |
|---|---|
| Ancho | 35 mm |
| Altura | 7,5 mm |
Datos técnicos
| Grosor del material | 1 mm |
|---|---|
| Modelo de carriles | Carril soporte DIN EN 60715 |
| Forma del orificio (ETIM) | Sin |
| Versión | ciego |
| Paquete | 50 m |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 2000x35x7,5 |
| Superficie | Pulido |
| Material | Acero |
| Serie de productos | Sistema de perfiles |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6227 kg CO2e / 1 Metro |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,6227 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metro |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Versión
Superficie
Material
Código
2069 2M BK
2000
ciego
Pulido
Acero
1115618
2069 2M FS
2000
ciego
Galvanizado en banda
Acero
1115626
2069 2M GTP
2000
ciego
Galvanizado, pasivado transparente
Acero
1115650
2069 1M FS
1000
ciego
Galvanizado en banda
Acero
1115677
2069 1M GTP
1000
ciego
Galvanizado, pasivado transparente
Acero
1115685
2069 3M BK
3000
ciego
Pulido
Acero
1115855
Longitud
Superficie
2069 2M BK
Código
1115618
Longitud
2000
Versión
ciego
Superficie
Pulido
Material
Acero
2069 2M FS
Código
1115626
Longitud
2000
Versión
ciego
Superficie
Galvanizado en banda
Material
Acero
2069 2M GTP
Código
1115650
Longitud
2000
Versión
ciego
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero
2069 1M FS
Código
1115677
Longitud
1000
Versión
ciego
Superficie
Galvanizado en banda
Material
Acero
2069 1M GTP
Código
1115685
Longitud
1000
Versión
ciego
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero
2069 3M BK
Código
1115855
Longitud
3000
Versión
ciego
Superficie
Pulido
Material
Acero