Carril DIN 15 x 5 mm

Tipo 46277 T160 Q GTP
Código 1115270
EAN 4012195897958
Código / Tipo
Longitud
Versión

Ud. mín. envase: 10 Unidad

Unidad

Descripción

Carril DIN 15 x 5 mm según EN 60715 (antes DIN EN 50045).
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud99 mm
Ancho15 mm
Altura5 mm

Datos técnicos

Grosor del material1 mm
Modelo de carrilesCarril soporte DIN EN 60715
Forma del orificio (ETIM)Sin
VersiónPara T160 transversal y T100 largo
Conforme a ROHSsí
Dimensión99x15x7,4
SuperficieGalvanizado, pasivado transparente
MaterialAcero
Serie de productosSistema de perfiles

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,0434 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,0434 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)

Modelos

Longitud
Versión
46277 T160 Q GTP
Código
1115270
Longitud
99
Versión
Para T160 transversal y T100 largo
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero
46277 T250 Q GTP
Código
1115274
Longitud
139
Versión
Para T250 transversal y T160 largo
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero
46277 T250 L GTP
Código
1115278
Longitud
189
Versión
para T250 de largo
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero
46277 T350 Q GTP
Código
1115282
Longitud
161
Versión
para T350 transversal
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero
46277 T350 L GTP
Código
1115286
Longitud
168
Versión
para T350 de largo
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero