Carril DIN 15 x 5 mm
Tipo 46277 T250 Q GTP
|Código 1115274
|EAN 4012195897965



Código / Tipo
Longitud
Versión
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
Carril DIN 15 x 5 mm según EN 60715 (antes DIN EN 50045).
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 139 mm |
|---|---|
| Ancho | 15 mm |
| Altura | 5 mm |
Datos técnicos
| Grosor del material | 1 mm |
|---|---|
| Modelo de carriles | Carril soporte DIN EN 60715 |
| Forma del orificio (ETIM) | Sin |
| Versión | Para T250 transversal y T160 largo |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 139x15x7,5 |
| Superficie | Galvanizado, pasivado transparente |
| Material | Acero |
| Serie de productos | Sistema de perfiles |
Datos medioambientales
0,0569 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0569 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0569 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Longitud
Versión
Superficie
Material
Código
46277 T160 Q GTP
99
Para T160 transversal y T100 largo
Galvanizado, pasivado transparente
Acero
1115270
46277 T250 Q GTP
139
Para T250 transversal y T160 largo
Galvanizado, pasivado transparente
Acero
1115274
46277 T250 L GTP
189
para T250 de largo
Galvanizado, pasivado transparente
Acero
1115278
46277 T350 Q GTP
161
para T350 transversal
Galvanizado, pasivado transparente
Acero
1115282
46277 T350 L GTP
168
para T350 de largo
Galvanizado, pasivado transparente
Acero
1115286
Longitud
Versión
46277 T160 Q GTP
Código
1115270
Longitud
99
Versión
Para T160 transversal y T100 largo
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero
46277 T250 Q GTP
Código
1115274
Longitud
139
Versión
Para T250 transversal y T160 largo
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero
46277 T250 L GTP
Código
1115278
Longitud
189
Versión
para T250 de largo
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero
46277 T350 Q GTP
Código
1115282
Longitud
161
Versión
para T350 transversal
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero
46277 T350 L GTP
Código
1115286
Longitud
168
Versión
para T350 de largo
Superficie
Galvanizado, pasivado transparente
Material
Acero