Canales de protección contra incendios de metal PYROLINE® Rapid PLM
Filtro
Clasificación
Ancho
Altura
Superficie
12 Artículo
(12 Modelos)
Canal de instalación con tejido ignífugo PYROLINE® Rapid PLM, altura del canal 44 mm, FS

Canal de instalación con tejido ignífugo PYROLINE® Rapid PLM, altura del canal 44 mm, blanco puro

Canal de instalación con tejido ignífugo PYROLINE® Rapid PLM, altura del canal 40 mm, FS

Canal de instalación con tejido ignífugo PYROLINE® Rapid PLM, altura del canal 40 mm, blanco puro

Canal de instalación con tejido ignífugo PYROLINE® Rapid PLM, altura del canal 80 mm, FS

Canal de instalación con tejido ignífugo PYROLINE® Rapid PLM, altura del canal 80 mm, blanco puro

Canal de instalación con tejido ignífugo PYROLINE® Rapid PLM, altura del canal 120 mm, FS

Canal de instalación con tejido ignífugo PYROLINE® Rapid PLM, altura del canal 120 mm, blanco puro

Tapa del canal de instalación, ancho de canal 100 mm, FS

Tapa del canal de instalación, ancho de canal 100 mm, blanco puro

Tapa del canal de instalación, ancho de canal 200 mm, FS

Tapa del canal de instalación, ancho de canal 200 mm, blanco puro