Página de inicio

Productos

OBO Global
/
Productos
/
Canalización de protección contra el fuego
/
Canal de protección contra el fuego metálico PYROLINE® Rapid PLM
/
Accesorios
/
…
/
Unión a pared de 4 lados

Unión a pared de 4 lados

Filtro

Clasificación

Dimensión

Superficie

6 Artículo

  (6 Modelos)
Código 7218122 | EAN 4012197310561Unión a pared de 3 y 4 lados, altura de canal 40 mm, FS
Código 7218124 | EAN 4012197310325Unión a pared de 3 y 4 lados, altura de canal 40 mm, blanco puro
Código 7218126 | EAN 4012197310585Unión a pared de 3 y 4 lados, altura de canal 80 mm, FS
Código 7218128 | EAN 4012197331603Unión a pared de 3 y 4 lados, altura de canal 80 mm, blanco puro
Código 7218130 | EAN 4012197310608Unión a pared de 3 y 4 lados, altura de canal 120 mm, FS
Código 7218132 | EAN 4012197310356Unión a pared de 3 y 4 lados, altura de canal 120 mm, blanco puro

Contacto

¿Tiene alguna pregunta, propuesta o crítica? 
¡Estamos encantados de ayudarle!

Formulario de contacto

OBO Worldwide

Estamos a su disposición en todo el mundo. 
Aquí encontrará un resumen de todos los contactos de OBO en todo el mundo.

Descúbralo ahora

Redes sociales

¡Póngase en contacto con nosotros a través de las redes sociales!

OBO Bettermann - Building Connections

Aplicaciones

Energía fotovoltaicaEnergía eólicaCentros de datosEdificios comerciales y residencialesArquitectosIndustria alimentariaAutomoción

Aplicaciones

Energía fotovoltaicaEnergía eólicaCentros de datosEdificios comerciales y residencialesArquitectosIndustria alimentariaAutomoción

Área clientes

OBO ConstructService@OBOBIM@OBOMyOBOCentro de pruebas BET

Área clientes

OBO ConstructService@OBOBIM@OBOMyOBOCentro de pruebas BET

Conocimiento

GuíaMedios de comunicaciónDescargas

Conocimiento

GuíaMedios de comunicaciónDescargas

Empresa

Quiénes somosSostenibilidadFerias comercialesNoticiasReferencias de clientes

Empresa

Quiénes somosSostenibilidadFerias comercialesNoticiasReferencias de clientes

Contacto

Cómo encontrarnosFormulario de contactoOBO internacional

Contacto

Cómo encontrarnosFormulario de contactoOBO internacional

Atención al cliente

Número de teléfono:

+49 (0)2373 89-1700

Correo electrónico:

export@obo.de
Horario de apertura:
Lu. - Ju.: 7:30 - 17:00 (CET)
Vi.: 7:00 - 15:00 (CET)

Región e idioma

xi flag

Global – Español

Modificar
Aviso legal|Declaración de protección de datos|Sistema de denuncia de irregularidades|Configuración de privacidad|Aviso general sobre privacidad|Condiciones de Venta|Normas de convivencia|Condiciones de garantía PV