Canal sobre pavimento AIK, 75 mm de altura
Tipo AIKU 35075
Código 7404720
EAN 4012195100782




Código / Tipo
7404720 / AIKU 35075
Longitud
2400 mm
Ancho
350 mm
Altura
75 mm
Sección efectiva
248 cm²
Ud. mín. envase: 2,4 m
2,4m
m
Descripción
Base de canal sobre pavimento, de un solo conducto, para tapas ciegas o de montaje biseladas por un lado, con perfiles laterales de aluminio para apoyar y fijar la tapa del canal. Dispone de bridas de sujeción para un máximo de 2 paredes separadoras encajables y con conexión conductora y de troquel para una toma de tierra. La altura del canal es apropiada para el montaje de unidades Telitank o de conjuntos portamecanismos de los tamaños 4, 6 y 9.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 2400 mm |
|---|---|
| Ancho | 350 mm |
| Altura | 75 mm |
| Medida B | 350 mm |
| Medida b | 350 mm |
| Medida h | 75 mm |
Datos técnicos
| Sección efectiva | 248 cm² |
|---|---|
| Espesor de chapa en la base | 1 mm |
| Número de conductos | 3 St. |
| Número de paredes separadoras de quita y pon | 2 |
| Sección elevación a | 11673 mm² |
| Sección elevación b | 2250 mm² |
| Sección elevación 3 | 10908 mm² |
| Con tabique de separación | no |
| Conforme a ROHS | sí |
| Apropiado para | Tapa biselada en un lado |
| Dimensión | 2400x375x75 |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
| Fijación de tabique de separación | enchufar |
| Serie de productos | AIK |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 18,249 kg CO2e / 1 Metro |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 18,249 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metro |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accesorios
Accesorios del sistema
Accesorios de montaje
Artículo
Tipo
Código
Cantidad

Código 7404770
Tapa final de canal, lado izquierdoTipo
AIK ESL 35075
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad

Código 7404794
Tapa final de canal, lado derechoTipo
AIK ESR 35075
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Imágenes del producto (3)
Modelos
Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Sección efectiva
Código
AIKU 35075
2400
350
75
248
7404720
AIKU 35075
Código
7404720
Longitud
2400
Ancho
350
Altura
75
Sección efectiva
248