Tapa ciega
Tipo AIKF D 35075
Código 7404948
EAN 4012195101765



Código / Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Tapa ciega para el canal sobre pavimento AIK, apropiada para las bases de canal AIK/U. La tapa se atornilla en los perfiles laterales de aluminio de la base del canal. El bisel de la tapa cubre la base del canal formando un ángulo de 45º.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 800 mm |
|---|---|
| Ancho | 350 mm |
| Altura | 75 mm |
| Medida b | 421 mm |
| Medida h | 72 mm |
Datos técnicos
| Abertura de montaje | Sin |
|---|---|
| Con saliente | sí |
| Función | Estándar |
| Número de aberturas de montaje | 0 |
| Con orificio de conexión | no |
| Versión | Tapa biselada en un lado |
| Conforme a ROHS | sí |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
| Serie de productos | AIK |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 26,1225 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 26,1225 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Código
AIKF D 15040
800
150
40
7404910
AIKF D 20070
800
200
70
7404928
AIKF D 25040
800
250
40
7404932
AIKF D 25070
800
250
70
7404944
AIKF D 35075
800
350
75
7404948
Ancho
Altura
AIKF D 15040
Código
7404910
Longitud
800
Ancho
150
Altura
40
AIKF D 20070
Código
7404928
Longitud
800
Ancho
200
Altura
70
AIKF D 25040
Código
7404932
Longitud
800
Ancho
250
Altura
40
AIKF D 25070
Código
7404944
Longitud
800
Ancho
250
Altura
70
AIKF D 35075
Código
7404948
Longitud
800
Ancho
350
Altura
75