Canal sobre pavimento, 40 mm de altura
Tipo AIKU 15040
Código 7404700
EAN 4012195100676




Código / Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Sección efectiva
Ud. mín. envase: 2,4 m
2,4m
m
Descripción
Base de canal sobre pavimento, de un solo conducto, para tapas ciegas o de montaje biseladas por un lado, con perfiles laterales de aluminio para apoyar y fijar la tapa del canal. Dispone de bridas de sujeción para un máximo de 2 paredes separadoras encajables y con conexión conductora y de troquel para una toma de tierra. La altura del canal es apropiada para el montaje de unidades Telitank.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 2400 mm |
|---|---|
| Ancho | 150 mm |
| Altura | 40 mm |
| Medida B | 150 mm |
| Medida b | 150 mm |
| Medida h | 40 mm |
Datos técnicos
| Sección efectiva | 45 cm² |
|---|---|
| Espesor de chapa en la base | 1 mm |
| Número de conductos | 3 St. |
| Número de paredes separadoras de quita y pon | 2 |
| Sección elevación a | 1630 mm² |
| Sección elevación b | 1120 mm² |
| Sección elevación 3 | 1771 mm² |
| Con tabique de separación | no |
| Conforme a ROHS | sí |
| Apropiado para | Tapa biselada en un lado |
| Dimensión | 2400x150x40 |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
| Fijación de tabique de separación | enchufar |
| Serie de productos | AIK |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 11,1313 kg CO2e / 1 Metro |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 11,1313 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metro |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accesorios
Accesorios del sistema
Accesorios de montaje
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
AIKF DAT 15040
7404956
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad

Código 7404750
Tapa final de canal, lado izquierdoTipo
AIK ESL 15040
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad

Código 7404774
Tapa final de canal, lado derechoTipo
AIK ESR 15040
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Imágenes del producto (3)
Modelos
Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Sección efectiva
Código
AIKU 15040
2400
150
40
45
7404700
AIKU 25040
2400
250
40
81
7404712
Ancho
Sección efectiva
AIKU 15040
Código
7404700
Longitud
2400
Ancho
150
Altura
40
Sección efectiva
45
AIKU 25040
Código
7404712
Longitud
2400
Ancho
250
Altura
40
Sección efectiva
81