Tapa ciega

Tipo AIKF D 15040
Código 7404910
EAN 4012195101574
Código / Tipo
Longitud
Ancho
Altura

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Tapa ciega para el canal sobre pavimento AIK, apropiada para las bases de canal AIK/U. La tapa se atornilla en los perfiles laterales de aluminio de la base del canal. El bisel de la tapa cubre la base del canal formando un ángulo de 45º.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud800 mm
Ancho150 mm
Altura40 mm
Medida b187 mm
Medida h37 mm

Datos técnicos

Abertura de montajeSin
Con salientesí
FunciónEstándar
Número de aberturas de montaje0
Con orificio de conexiónno
VersiónTapa biselada en un lado
Conforme a ROHSsí
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Serie de productosAIK

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate8,6827 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)8,6827 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)

Modelos

Ancho
Altura
AIKF D 15040
Código
7404910
Longitud
800
Ancho
150
Altura
40
AIKF D 20070
Código
7404928
Longitud
800
Ancho
200
Altura
70
AIKF D 25040
Código
7404932
Longitud
800
Ancho
250
Altura
40
AIKF D 25070
Código
7404944
Longitud
800
Ancho
250
Altura
70
AIKF D 35075
Código
7404948
Longitud
800
Ancho
350
Altura
75