Boquilla de tubo, divisible, métrica, gris claro, OBO EcoLine
Tipo 129 TB M25 ECO
Código 2047840
EAN 4012197495879



Código / Tipo
Ud. mín. envase: 50 Unidad
50Unidad
Unidad
Descripción
Boquilla de tubo divisible para insertar en tubos de instalación eléctrica métricos.
La boquilla de tubo divisible se puede utilizar para realizar reparaciones reglamentarias en instalaciones previstas. No es necesario desembornar los cables, lo que permite un montaje rápido.
La boquilla de tubo divisible se puede utilizar para realizar reparaciones reglamentarias en instalaciones previstas. No es necesario desembornar los cables, lo que permite un montaje rápido.
Datos técnicos
Datos técnicos
| Libre de halógenos | sí |
|---|---|
| Superficie pulida | no |
| Superficie pulida | no |
| Versión | Clavija de enchufe |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | M25 |
| Material | Polietileno Eco |
| Color | Gris claro, RAL 7035 |
| Serie de productos | EcoLine, Tubos de metal |
Dimensiones
| Medida L1 | 30 mm |
|---|---|
| Medida L2 | 3 mm |
Datos medioambientales
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|---|
| Material con reducción de CO2 | sí |
| Contenido de material reciclado | 69 % |
| Reutilizable tras desinstalación/desmontaje | yes |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0093 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0093 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2026-02-27T00:00:00.000+0100 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Código
129 TB M16 ECO
2047813
129 TB M20 ECO
2047832
129 TB M25 ECO
2047840
129 TB M32 ECO
2047856
129 TB M40 ECO
2047864
129 TB M16 ECO
Código
2047813
129 TB M20 ECO
Código
2047832
129 TB M25 ECO
Código
2047840
129 TB M32 ECO
Código
2047856
129 TB M40 ECO
Código
2047864