Página de inicio

Productos

OBO Global
/
Productos
/
Aislamientos y revestimientos de cables
/
Aislamientos - Mantenimiento de los sectores de incendio
/
…
/
Mortero aislante - PYROMIX®

Mortero aislante - PYROMIX®

Filtro

Clasificación

Contenido

Para diámetro de tubo mín.

Para diámetro de tubo máx.

Material

19 Artículo

  (44 Modelos)
Código 7206104 | EAN 4012195850076 Mortero de protección contra incendios PYROMIX® MSX
Código 7206058 | EAN 4012195850083 Mortero de protección contra incendios PYROMIX® MSX
Código 7202300 | EAN 4012195850137 Masilla intumescente DSX en cartucho
Código 7202302 | EAN 4012195850144 Masilla intumescente DSX
3 ModelosCollarín para tubo con 2 lengüetas de fijación
5 ModelosCollarín para tubo con 4 lengüetas de fijación
2 ModelosCollarín intumescente para tubo con 6 lengüetas de fijación
2 ModelosAbrazadera sobre perfil, mediacaña de plástico simple FT
2 ModelosArandela ISO 7089
2 ModelosArandela ISO 7093
2 ModelosAnclaje para protección contra incendios MMS-plus
2 ModelosAnclaje para protección contra incendios MMS-MS
Código 7202308 | EAN 4012196423125Aislamiento de tramos para tubos metálicos
Código 7202309 | EAN 4012196447152Alambre bobina para aislamiento de tramos
Código 7203163 | EAN 4012196608737Rollo de aislamiento
Código 7202306 | EAN 4012195918929Lana mineral
3 ModelosPlaca de fibra de silicato de calcio
2 ModelosCubierta de tubo PYROCOMB® Intube, Ø120 mm
11 ModelosEtiqueta rotulable
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
Aviso legal|Declaración de protección de datos|Sistema de denuncia de irregularidades|Configuración de privacidad|Aviso general sobre privacidad|Condiciones de Venta|Normas de convivencia|Condiciones de garantía PV