Masilla intumescente DSX

Tipo DSX-E
Código 7202302
EAN 4012195850144
Código / Tipo
7202302 / DSX-E
Contenido
5 kg

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Masilla intumescente sobre base de dispersión para espacio interior, para rellenar intersticios y aberturas. Material de construcción homologado para el cierre de perforaciones con sacatestigos en instalaciones de cables individuales.
Clase de material de construcción DIN 4102 - B2 normalmente inflamable.
La espuma se puede almacenar en vertical hasta 18 meses en su envase original cerrado en estancias secas y protegidas contra heladas a una temperatura de +5 °C a +25 °C.

Datos técnicos

Datos técnicos

Forma de entregaCubo
Conforme a ROHSsí
Contenido5 kg
Dimensión5kg
MaterialMaterial de construcción intumescente
ColorBlanco
Serie de productosPYROMIX® Screed

Accesorios

Accesorios del sistema
Accesorios de montaje

Código 7202306

Lana mineral
Tipo
MIW-S

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Código 7203163

Rollo de aislamiento
Tipo
FSB-WB 1.5

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Tipo
KS-S DE

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (1)

Modelos

DSX-E
Código
7202302
Contenido
5