Masilla intumescente DSX
Tipo DSX-K
|Código 7202300
|EAN 4012195850137


Código / Tipo
7202300 / DSX-K
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Masilla intumescente sobre base de dispersión para espacio interior, para rellenar intersticios y aberturas. Material autorizado para el cierre de sacatestigos en pasamuros individuales y del cierre anular en salidas de cable del canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con PLC. Clase de material DIN 4102 - B2 normalmente inflamable. La espuma se puede almacenar en vertical hasta 18 meses en su envase original cerrado en estancias secas y protegidas contra heladas a una temperatura de +5 °C a +25 °C.
Datos técnicos
Datos técnicos
| Forma de entrega | Cartucho |
|---|---|
| Contenido | 310 ml |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 300ml |
| Material | Material de construcción intumescente |
| Color | Blanco |
| Serie de productos | PYROMIX® Screed |
Accesorios
Accesorios del sistema
Accesorios de montaje
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (1)
Modelos
Tipo
Código
DSX-K
7202300
DSX-K
Código
7202300