Varilla roscada para UZD 250/350
Tipo UZD GS 250/350
Código 7410017
EAN 4012197399344



Código / Tipo
7410017 / UZD GS 250/350
Longitud
47,5 mm
Color
naranja; RAL 2003
Ud. mín. envase: 1 Unidad de embalaje
1Unidad de embalaje
Unidad de embalaje
Descripción
Varilla roscada como pieza de repuesto para la nivelación de altura de UZD 250/350.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 47,5 mm |
|---|---|
| Medida h | 47,5 mm |
| Medida d Ø | 21,5 mm |
Datos técnicos
| Altura de pavimento mín. | 160 mm |
|---|---|
| Altura de pavimento máx. | 320 mm |
| Rosca métrica | 22 |
| Margen de nivelación mín. | 160 mm |
| Margen de nivelación máx. | 320 mm |
| Altura mínima de pavimento | 160 |
| Adecuado para canalización bajo pavimento | sí |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | no |
| Ancho de canal mín. | 190 mm |
| Ancho de canal máx. | 350 mm |
| Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento | no |
| Posibilidad de instalar una junta | no |
| Desacoplable | no |
| Chapa de base | no |
| Apropiado para canal bajo suelo | sí |
| Retráctil a nivel del suelo | no |
| para la conexión de tubos | no |
| Paso de rosca | 2,2 mm |
| Conforme a ROHS | sí |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión | 140x140x25 |
| Material | Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
| Color | naranja; RAL 2003 |
| Rosca izquierda | no |
| Serie de productos | Caja de conexiones bajo suelo UZD |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3238 kg CO2e / 8 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,3238 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 8 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Declaraciones (3)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Longitud
Color
Código
UZD GS 250/350
47,5
naranja; RAL 2003
7410017
UZD GS 250/350
Código
7410017
Longitud
47,5
Color
naranja; RAL 2003