Unión recta para perfil TP

Tipo LV 45 DD
Código 5901210
EAN 4012197376376
Código / Tipo
5901210 / LV 45 DD

Ud. mín. envase: 20 Unidad

Unidad

Descripción

Unión recta para perfiles TP. Se puede atornillar con llave Torx 30.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Ancho150 mm
Altura41 mm

Datos técnicos

Ajustableno
Profundidad71 mm
Conforme a ROHSsí
Dimensión40x69x150
SuperficieGalvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
MaterialAcero
Colorzinc
Versión elemento de fijación y conexión fotovoltaicoUnión recta
Para altura de marco mín.0 mm
Para altura de marco máx.0 mm
With module earthingno
Serie de productosMagic PV Flat, Magic PV Pitch

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate1,4424 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)1,4424 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (5)
Imágenes del producto (2)

Modelos

LV 45 DD
Código
5901210